Produktübersicht

Der Einbau-Panel-PC CP22xx ist für den Einbau in die Front eines Schaltschranks konzipiert und stellt eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar.

Dank der Prozessoren können Sie den Panel-PC unter anderem für folgende Anwendungen einsetzen:

Der Panel-PC ist in den folgenden acht Displaygrößen mit entsprechenden Auflösungen in den Formaten Landscape oder Portrait verfügbar:

Das Gerät besitzt einen Multifinger-Touchscreen und ein Aluminiumgehäuse mit Glasfront mit IP65 auf der Frontseite und IP20 auf der Rückseite.

In der Grundausstattung beinhaltet der CP22xx die folgenden Aspekte:

Tastererweiterung

Sie haben die Möglichkeit, folgende Panel-PCs ab Werk mit einer entsprechenden Tastererweiterung C9900-G0xx zu bestellen:

Die Tastererweiterung können Sie ausschließlich mit einem Gerät im Landscape-Format bestellen.

Erläuterungen zur Tastererweiterung und den Funktionen erhalten Sie im Handbuch zur C9900-G00x-G02x. Abbildung 1 stellt beispielhaft einen Panel-PC ohne (1) und mit (2) Tastererweiterung gegenüber.

Produktübersicht 1:Abb.1: Ohne und mit Tastererweiterung