Aufbau

Aufbau 1:Abb.2: Aufbau
Legende Aufbau CP22xx

Nr.

Komponente

Beschreibung

1

Klemmhebel

Befestigung des Panel-PCs in der Schaltschrankwand

2

Zugang Speichermedien

Speichermedien hinter der Abdeckung

3

Zugang Lüfter

Lüfterkassetten

4

Zugang Batterie

Batterie hinter der Abdeckung

5

Display und Touchscreenglas

Bedienung des Panel-PCs

6

Typenschild

Angaben zur Ausstattung des Panel-PCs

7

Zugang Schnittstellen

Schnittstellen an der Unterseite

Optional können Sie folgende Geräte mit einer Edelstahlfront anstelle einer Aluminiumfront bestellen. Dafür müssen Sie das Gerät selbst und die unten genannte Bestelloption bestellen:

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau eines Edelstahlgeräts:

Aufbau 2:Abb.3: Aufbau Edelstahlgerät
Legende Aufbau CP22xx Edelstahlgerät

Nr.

Komponente

Beschreibung

1

Klemmhebel

Befestigung des Panel-PCs in der Schaltschrankwand

2

Silikondichtung

Schutz des Anschlussbereichs vor Feuchtigkeit

3

Zugang Speichermedien

Speichermedien hinter der Abdeckung

4

Zugang Lüfter

Lüfterkassetten

5

Zugang Batterie

Batterie hinter der Abdeckung

6

Typenschild

Angaben zur Ausstattung des Panel-PCs

7

Zugang Schnittstellen

Schnittstellen an der Unterseite

8

Display und Touchscreenglas

Bedienung des Panel-PCs

9

Edelstahlfront

Einsatz in Umgebungen mit höheren Hygieneanforderungen