Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Panel-PCs. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:Abb.12: Typenschild
Legende Typenschild CP22xx

Nr.

Beschreibung

1

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Gerätegeneration an.

2

Seriennummer (BTN)

3

Produktionsdatum

4

Mainboard

5

CPU

6

Speichermedien

7

Spannungsversorgung

8

Arbeitsspeicher

9

Festplatte, SSD oder CFast

10

Display

11

Touchscreen

12

Optionale Schnittstelle (X101)

13

Optionale Slots für PCIe-Kompakt-Module

14

MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen (X108, X109)

15

Modulslot 1 und Modulslot 2

16

RS232-Schnittstelle (X102)

17

DVI-Schnittstelle (X103)

18

USB-Schnittstellen (X104-X107)

19

Ethernet-Schnittstellen (X108, X109)

20

Anschluss der Spannungsversorgung und Schutzerdung des Panel-PCs (X110)

21

Optionale Schnittstelle herausgeführt in den Anschlussbereich (X101)

22

Erdungsbolzen zur Funktionserdung des Panel-PCs

23

Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole: CE, EAC, UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 10.2 Zulassungen.

24

Anschrift des Herstellers

25

Zugang Motherboard-Batterie

26

Zugang Speichermedium

27

FCC-Zulassung

28

Variantennummer: kaufmännische Nummer des Bestellcodes inklusive Bestelloptionen

29

Zugang Speichermedium