Optionale Schnittstellen
Ihnen stehen diverse Schnittstellenoptionen zur Verfügung, um Ihren Panel-PC über die Grundausstattung hinaus um zusätzliche Schnittstellen zu erweitern. Folgende Tabelle gibt Auskunft über die verfügbaren Schnittstellen in Abhängigkeit der Gerätegeneration:
Bestelloption | Beschreibung | Gerätegeneration |
---|---|---|
C9900-E2681) | 1-Port-USB-Schnittstelle in der Front eines CP2xxx ohne Tastererweiterung, USB-A-Buchse IP 65 | CP22xx-0020 CP22xx-0030 CP22xx-0040 |
FC9071-0000 | Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, belegt den Feldbus-Anschlussbereich | CP22xx-0020 CP22xx-0030 CP22xx-0040 |
C9900-E308 | Serielle Schnittstelle, RS232, galvanische Trennung, D-Sub, 9-polig, PCIe-Interface belegt den Feldbus-Anschlussbereich | CP22xx-0020 |
C9900-E233 | 1 serielle Schnittstelle RS232 herausgeführt im Anschlussbereich des CP2xxx | CP22xx-0030 CP22xx-0040 |
C9900-E240 | Serielle Schnittstelle COM2, RS232, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig | CP22xx-0030 CP22xx-0040 |
C9900-E241 | Serielle Schnittstelle COM2 RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig. Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on. | CP22xx-0030 CP22xx-0040 |
C9900-E242 | Serielle Schnittstelle COM2 RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig. Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on | CP22xx-0030 CP22xx-0040 |
1)Diese Option ist nicht verfügbar in Kombination mit einer Edelstahlfront.
PCIe-Module
Zusätzlich können Sie den Panel-PC um PCIe-Module erweitern, indem Sie das Gerät mit PCIe-Modulslots bestellen:
Bestelloption | Beschreibung | Gerätegeneration |
---|---|---|
C9900-B517 | 2 PCIe-Modulslots, integriert im CP22xx, zum Einschub von Beckhoff PCIe-Modulen, statt 2 Steckerblenden zum Herausführen von Schnittstellen | CP22xx-0020 CP22xx-0030 CP22xx-0040 |
Bei einem PCIe-Modul handelt es sich um die Beckhoff-Definition eines kleinen Steckkarten-Formats mit PCIe-x1-Bus-Interface. Für die Bestelloptionen wenden Sie sich an Ihren Beckhoff Vertrieb. Sollten Sie Ihr Gerät ohne PCIe-Modulslots bestellt haben und wollen im Nachhinein PCIe-Module einbauen, müssen Sie Ihr Gerät für den Umbau zunächst an den Beckhoff Service schicken (siehe Kapitel 10.1 Service und Support).
In Abhängigkeit der gewählten Displaygröße Ihres Geräts, befinden sich die PCIe-Modulslots an unterschiedlichen Stellen im Anschlussbereich (siehe Abb. 10).
Sollten Sie das Gerät ohne bereits eingebaute Module bestellt haben, müssen Sie die Blanko-Blenden der Modulslots selbstständig gegen die bestellten PCIe-Module austauschen. Unabhängig davon, wo sich die Modulslots befinden, müssen Sie gleichermaßen vorgehen. Lösen dafür jeweils die beiden M3x4-Schrauben der Blenden, setzen Sie die Module ein und schrauben Sie die M3x4-Schrauben wieder fest.
Die verfügbaren PCIe-Module entnehmen Sie der aktuellen Preisliste.