Optionale Schnittstellen
Sie können den Industrie-PC über die Grundausstattung hinaus um zusätzliche Schnittstellen erweitern. Dafür stehen Ihnen die folgenden PCIe®-Kompakt-Module zur Verfügung:
- USB-3.0 (Bestellbezeichnung: C9900-E305)
- Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: FC9082)
- Ethernet RJ45 (Bestellbezeichnung: FC9282)
- RS232 (Bestellbezeichnung: C9900-E306)
- RS422 (Bestellbezeichnung: C9900-E313)
- RS485 (Bestellbezeichnung: C9900-E312)
- CP-Link 4 (Bestellbezeichnung: C9900-E307);
ausschließlich im PCIe®-Modulslot 1 einsetzbar
Weitere Module können Sie ggf. auf Anfrage bestellen. Die bestellten Module sind ab Werk montiert. Es sind ausschließlich Beckhoff PCIe®-Kompakt-Module mit dem Gerät kompatibel. Der Einsatz von anderen Beckhoff Modulen oder von Modulen anderer Anbieter ist untersagt.
Sollten Sie das Gerät in der Grundausstattung gekauft haben, können Sie es nachträglich um die oben genannten Module erweitern. Tauschen Sie dafür die Blanko-Blenden selbständig gegen die Module aus, indem Sie jeweils die beiden Torx TX8 Schrauben der Blenden lösen und nach Einsetzen der Module wieder festschrauben.
Beachten Sie für die Modul FC9082 und FC9282, dass sich die Bestellbezeichnung ändert, wenn Sie die Montage im Nachhinein selbst vornehmen wollen. Die Bestellbezeichnung ist abhängig von dem PCIe®-Modulslot, in den Sie das Modul einsetzen wollen:
Bestellbezeichnung | PCIe®-Modulslot |
|---|---|
FC9082-1001 FC9282-1001 | oberer Slot (1) |
FC9082-1002 FC9282-1002 | unterer Slot (2) |