Ethernet RJ45-PCIe®-Kompakt-Modul

Ihnen stehen zwei Ethernet-PCIe®-Kompakt-Module zur Verfügung:

Die Ethernet-Standards 100Base-T und 1000Base-T ermöglichen für die beiden über PCIe® angebundenen Ethernet-Ports der Option FC9082 den Anschluss entsprechender Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000 MBit/s.

Die Ethernet-Standards 100Base-T, 1000Base-T und 2500Base-T ermöglichen für die beiden über PCIe® angebundenen Ethernet-Ports der Option FC9282 den Anschluss entsprechender Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000/2500 MBit/s.

Die erforderliche Geschwindigkeit wird automatisch gewählt. Es wird die Anschlusstechnik RJ45 mit Twisted-Pair-Kabeln angewandt. Die maximale Länge der Kabelverbindung beträgt dabei 100 m.

Die Ethernet-Ports sind nicht geswitched. Sie sind für Zyklus-Zeiten <= 1 ms und für Distributet-Clock-Anwendungen bei EtherCAT geeignet.

Die Controller sind folgendermaßen entsprechend der Moduloption zugeordnet:

Controller-Zuordnung Moduloptionen

Modul

Controller

FC9082

Intel® i210 (MAC/PHY) für die beiden Ports

FC9282

Intel® i226 (MAC/PHY) für die beiden Ports

Ethernet RJ45-PCIe®-Kompakt-Modul 1:Abb.8: Ethernet-Schnittstelle Pin-Nummerierung
Ethernet-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Signal

Beschreibung

1

T2 +

Paar 2

2

T2 -

3

T3 +

Paar 3

4

T1 +

Paar 1

5

T1 -

6

T3 -

Paar 3

7

T4 +

Paar 4

8

T4 -

Anhand der LEDs der LAN-Schnittstellen werden die Aktivität und die Geschwindigkeit der Datenübertragung (MBit/s) dargestellt. Die in der Abbildung vollständig grün dargestellte LED zeigt an, ob die Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden ist. Ist dies der Fall, leuchtet die LED grün. Werden Daten auf der Schnittstelle übertragen, blinkt die LED grün.

Die in der Abbildung grün/orange dargestellte LED zeigt die Geschwindigkeit der Datenübertragung an. Die Ethernet-PCIe®-Kompakt-Module unterscheiden sich darin, welche Datenübertragungsgeschwindigkeit möglich ist. Die folgenden Tabellen zeigen die LED-Bedeutungen entsprechend der möglichen Datenübertragungsgeschwindigkeit.

LED-Bedeutung Geschwindigkeit 100/1000 MBit/s

MBit/s

LED

100

Leuchtet orange

1000

Leuchtet grün

LED-Bedeutung Geschwindigkeit 100/1000/2500 MBit/s

MBit/s

LED

100

Aus

1000

Leuchtet orange

2500

Leuchtet grün