RS232-PCIe®-Kompakt-Modul

Die RS232-Schnittstellen beinhalten zwei galvanisch getrennte Buchsen ix Industrial® Typ B. Es sind zwei Adapterkabel ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig erforderlich (Bestellbezeichnung C9900-K920). Die Adapterkabel haben eine Länge von 45 cm. Die Schnittstelle stellt eine asynchrone, serielle Kommunikationsmethode zur Verfügung, die im RS232-Standard definiert ist.

RS232-PCIe®-Kompakt-Modul 1:
Abb.9: RS232 Pin-Nummerierung
RS232 Pinbelegung

Pin

Belegung

1

DCD#

2

RXD

3

TXD

4

DTR#

5

GND

6

DSR#

7

RTS#

8

CTS#

9

RI#

10

N/C