CP-Link 4-PCIe®-Kompakt-Modul
Das PCIe-Kompakt-Modul beinhaltet einen CP-Link-4-Ausgang mit RJ45-Buchse, worüber der Betrieb von abgesetzten Bedieneinheiten ermöglicht wird. Über den Anschluss können ein Bedienpanel mit CP-Link 4 Interface und ein Industrie-PC in einem Abstand von bis zu 100 m verbunden werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie das CP-Link 4-PCIe-Kompakt-Modul ausschließlich im PCIe-Modulslot 1 (siehe Kapitel 3.1 Aufbau) betreiben können.
Die CP-Link-4-Technologie wird von den Beckhoff Multitouch-Panel-Serien CP29xx-0010 (Einbaugeräte) und CP39xx-0010 (Tragarmgeräte) unterstützt.
CP-Link 4 als PCIe-Modul steht als Two Cable Display Link zur Verfügung. Dabei kann der Industrie-PC über das Modul direkt mit dem Bedienpanel verbunden werden. Über ein CP-Link 4-Kabel werden USB-2.0 (100 MBit/s) und DVI gemeinsam übertragen. Für die Spannungsversorgung (24 V) des Panels müssen Sie zusätzlich eine Spannungsversorgung anschließen (siehe Abb. 11).

Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | 0 + | Paar 0 |
2 | 0 - | |
3 | 1 + | Paar 1 |
4 | 2 + | Paar 2 |
5 | 2 - | |
6 | 1 - | Paar 1 |
7 | 3 + | Paar 3 |
8 | 3 - |
Für CP-Link 4 werden keine speziellen Treiber oder Software benötigt.
CP-Link 4 mit Senderbox
Hinweis | |
Sachschaden durch doppelten Spannungsanschluss mit CU8803 Durch den Anschluss einer zusätzlichen Spannungsversorgung an der Spannungsbuchse des Control Panels können Sachschäden am Panel entstehen.
|
Ist der Industrie-PC nicht mit einem PCIe-Modul ausgestattet, ist für den Anschluss eines Panels eine Senderbox erforderlich. Hierfür stehen die Senderboxen CU8802-0000 (Two Cable Display Link) und CU8803-0000 (One Cable Display Link) zur Verfügung.
Bei der CU8802-0000 wird der Industrie-PC über USB und DP/DVI mit der Senderbox verbunden. Über den CP-Link 4-Anschluss der Senderbox wird diese dann mittels eines CP-Link 4-Kabels mit dem Control-Panel verbunden. Über dieses Kabel werden USB und DVI gemeinsam übertragen. Für die Spannungsversorgung des Panels müssen Sie zusätzlich eine Spannungsversorgung anschließen (Two Cable Display Link). Abb. 13 zeigt die Verdrahtung mit der CU8802-0000.

Bei der CU8803-0000 wird der Industrie-PC ebenfalls über USB und DP/DVI mit der Senderbox verbunden. Über den CP-Link 4-Anschluss der Senderbox wird diese dann mittels eines CP-Link 4-Kabels mit dem Control-Panel verbunden. Bei dieser Box können über das Kabel USB, DP/DVI und die Spannungsversorgung gemeinsam übertragen werden (One Cable Display Link). Achten Sie darauf, keine zusätzliche Spannungsversorgung am Control-Panel anzuschließen, um Sachschäden zu vermeiden. Abb. 14 zeigt die Verdrahtung mit der CU8803-0000.