IP-Adresse - Übersicht
Die Einstellung der IP-Adresse kann mit sechs unterschiedlichen Verfahren durchgeführt werden, die im Folgenden genauer beschrieben werden.
Verfahren | Erläuterung | DIP-Schalter 1/2 (blau) | Benötigte Komponenten |
|---|---|---|---|
DIP-Schalter | 1 = OFF / 2 = OFF | keine | |
KS2000 | 1 = OFF / 2 = OFF | PC mit Netzwerk und Konfigurationssoftware KS2000 | |
TwinCAT | 1 = ON / 2 = ON | PC mit Netzwerk und TwinCAT | |
BootP | 1 = ON / 2 = OFF | BootP-Server | |
DHCP | 1 = OFF / 2 = ON | DHCP-Server | |
Lokale IP-Adresse | 1 = ON / 2 = OFF | Falls kein BootP- oder DHCP-Server antwortet oder vorhanden ist |