Adresseinstellung über den TwinCAT System Manager

Für die Einstellung der IP-Adresse über den System Manager ist eine funktionsfähige ADS-Verbindung notwendig. Diese kann über Ethernet erfolgen (siehe Kapitel Busklemmen-Controller mit dem TwinCAT System Manager suchen).

Bei dem BC9191 müssen die Schalter 1 und 2 des 2-poligen blauen DIP-Schalter auf ON stehen, um die IP-Adressierung über den System Manager zuzulassen.
Erst dann sind die Einstellungen, die über den System Manager gemacht wurden, gültig.

Adresseinstellung über den TwinCAT System Manager 1:
Adresseinstellung über den TwinCAT System Manager

Mit Upload können Sie die aktuellen Einstellungen auslesen. Sollten Sie den Busklemmen-Controller offline Konfiguriert haben, können Sie mit der Schaltfläche Add Route eine Verbindung zum Busklemmen-Controller aufbauen. Editieren Sie Ihre gewünschten Einstellungen, aktivieren Sie die Konfiguration Adresseinstellung über den TwinCAT System Manager 2: und starten Sie Ihren Busklemmen-Controller mit dem grünen TwinCAT Icon (Tastenkombination [Ctrl] [F4]) neu. Sollten Sie dem Busklemmen-Controller eine neue IP-Adresse gegeben haben, so müssen Sie eine neue Routemit der neuen IP-Adresse eintragen (siehe Kapitel Busklemmen-Controller mit dem TwinCAT System Manager suchen).