Adresseinstellung über KS2000
Mit der der Konfigurationssoftware KS2000 (ab Version 3.2.8) können Sie die TCP/IP-Adresse per Dialogfenster einstellen oder direkt in die Register schreiben. Die DIP-Schalter DIP-Schalter 1 und 2 in blau müssen beide vor dem Einschalten auf OFF (0) stehen.
In dem KS2000-Dialogfenster kann:
- Der Name des Controllers geändert werden.
- Die ersten drei Byte der IP-Adresse geändert werden. Das letzte Byte der IP-Adresse wird durch die DIP-Schalter 1 bis 8 festgelegt.
- Subnet mask, default gateway und DNS-Server-Einstellungen verändert werden.

Tabelle 100
Register | High-Byte | Low-Byte |
---|---|---|
0 | IP-Byte 2 | IP-Byte 1 |
1 | Nicht benutzt | IP-Byte 3 |
Default
Byte | Default-Wert (hex) | Default-Wert (dez) |
---|---|---|
1 | 0xAC | 172dez |
2 | 0x10 | 16dez |
3 | 0x11 | 17dez |
4 | (DIP-Schalter) | (0 bis 255dez) |