DIP-Schalter
Auf den BC9191 und BC9191-0100 befindet sich ein achtfach und ein zweifach DIP-Schalter. Diese DIP-Schalter haben unterschiedliche Funktionen.
- achtfach DIP-Schalter (roter DIP-Schalter)
- für die Einstellung der IP-Adresse
- für den Konfigurationsmodus
- zweifach DIP-Schalter (blauer DIP-Schalter)
- für den Adressierungsmodus
Einstellung der Ethernet IP-Adresse über DIP-Schalter
Der rote achtfache DIP-Schalter legt die Adresse des letzten Bytes der IP-Adresse fest.
Werksseitig ist die default IP-Adresse auf 172.16.21.xxx festgelegt, wobei xxx die DIP-Schalterstellung ist.
Mit dem achtfachen DIP-Schalter wird anhand des dualen Zahlensystems das letzte Byte der IP-Adresse festgelegt.



Die IP-Adresse wird durch den Neustart des BC9191 übernommen.
Adressierungsmodus
Blauer zweifach DIP-Schalter
Schalter linke Position: off, Schalter rechte Position: on.
- Die DIP-Schalter 1-2 wählen den IP-Adress-Mode (im Bild die blauen DIP-Schalter).
DIP1 | DIP2 | Bedeutung |
|---|---|---|
off | off | IP-Adresse 172.16.21.xxx (xxx entspricht DIP Schalter 1-8), Sub Net Mask 255.255.0.0, Gefault Gateway 0.0.0.0 |
on | off | BootP (DIP 1-8 alle off), BootP & Safe (DIP 1-8 alle on) |
off | on | DHCP |
on | on | Konfiguration über den TwinCAT System Manager |
Konfigurationsmodus, auf Werkseinstellung zurücksetzen
Die folgenden Konfigurationen können Sie ohne Konfigurationssoftware mit Hilfe des DIP-Schalters und der Endklemme (KL9010) vornehmen.
Dieser Modus ist dann aktiv, wenn am BC9191 nur eine Endklemme (KL9010) gesteckt ist. Sonst gelten die normalen Einstellungen.
- Schalten Sie den BC9191 aus und stecken Sie nur die Endklemme (KL9010).
- Stellen Sie die DIP-Schalter 1 bis 8 auf die in der Tabelle gewünschte Funktion.
Die Stellung des blauen Zweifach-DIP-Schalters hat keinen Einfluss.
Voraussetzungen
Einstellung | Bedeutung / Funktion | DIP1 | DIP2 | DIP3 | DIP4 | DIP5 | DIP6 | DIP7 | DIP8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | Auf Werkseinstellung zurücksetzen | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
254 | Bootprojekt löschen | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
253 | TwinCAT Config löschen | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
- Schalten Sie den BC9191 wieder ein. Nach erfolgreich durchgeführter Funktion leuchtet die LED Error und die LEDs I/O RUN und I/O ERR blinken abwechselnd.
- Danach müssen Sie den BC9191 ausschalten und die KL9010 wieder entfernen.
- Anschließend können Sie gegebenenfalls Busklemmen wieder anreihen und wie gewohnt fortfahren.
Die Funktion auf Werkseinstellung zurücksetzen löscht auch das im Auslieferzustand enthaltene Standard-Raumautomatisierungsprogramm des BC9191.