Allgemeine Übersicht
Bei dem unten abgebildeten Servoverstärker handelt es sich um ein zweikanaliges Gerät mit max. 12 A. Elemente, die ausschließlich für den zweiten Kanal zur Verfügung stehen, sind in der Positionsbeschreibung gekennzeichnet.
Allgemeine Übersicht (AX5101 - AX5112 und AX520x)
| 1 | X11 – Feedback-Anschluss, Encoder | 12 | X24 – Sensor für Motortemperatur und Bremse |
2 | X12 – Feedback-Anschluss, Resolver | 13 | X23 – Motoranschluss (U, V, W, PE) | |
3 | X21 – Feedback-Anschluss, Encoder Kanal B (nur bei zweikanaligem Gerät) | 14 | X13 – Motoranschluss (U, V, W, PE) | |
4 | X22 – Feedback-Anschluss, Resolver Kanal B (nur bei zweikanaligem Gerät) | 15 | X01 – Netzspannungsversorgung 100 – 480 V | |
5 | X3x – Optionsschacht für Safety-Card | 16 | X02 – Zwischenkreis Ausgang | |
6 | 17 | |||
7 | Status-LED für den EtherCAT Ausgang | 18 | X04 – Buchse für den EtherCAT Eingang | |
8 | Schild zur freien Beschriftung | 19 | Schild zur freien Beschriftung | |
9 | X05 – Buchse für den EtherCAT Ausgang | 20 | Status-LED für den EtherCAT Eingang | |
10 | X03 – Spannungsversorgung 24 V DC Eingang | 21 | ||
11 | X14 – Sensor für Motortemperatur und Bremse | 22 | X06 – Anschluss für digitale Ein- / Ausgänge |
Allgemeine Übersicht (AX5118, AX5125)

1 | X11 – Feedback-Anschluss, Encoder | 10 | X14 – Sensor für Motortemperatur und Bremse |
2 | X12 – Feedback-Anschluss, Resolver | 11 | X13 – Motoranschluss (U, V, W, PE) |
3 | X3x – Optionsschacht für Safety-Card | 12 | X01 – Netzspannungsversorgung 100 – 480 V |
4 | 13 | X02 – Zwischenkreis Ausgang (max. 890 V DC Spannung) | |
5 | Status-LED für den EtherCAT Ausgang | 14 | X04 – Buchse für den EtherCAT Eingang |
6 | Schild zur freien Beschriftung | 15 | Schild zur freien Beschriftung |
7 | X05 – Buchse für den EtherCAT Ausgang | 16 | Status-LED für den EtherCAT Eingang |
8 | X03 – Spannungsversorgung 24 V DC Eingang | 17 | |
9 | 18 | X06 – Anschluss für digitale Ein- / Ausgänge |
Anzugsdrehmomente
Stecker | Anzugsdrehmoment |
|---|---|
X01; X02; X03; X13; X23 | 0,5 - 0,6 Nm |