Spannungsversorgung
| |
Verletzungsgefahr! Die elektrische Installation darf nur von einer ausgebildeten elektrotechnischen Fachkraft durchgeführt werden. Lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme der AX5000 Servo-Verstärker auch die Sicherheitshinweise im Vorwort dieser Dokumentation. |
Hinweis | |
Zerstörung des AX5000! Die Anschlussreihenfolge der Geräte ist nicht beliebig. Der Summennennstrom des Geräts muss ab der Netzeinspeisung sinken. Die Reihenfolge "AX5112-AX5106-AX5201-AX5103" ist richtig und die Reihenfolge "AX5201-AX5112-AX5203" ist falsch. |
| |
Schädigung von Personen! Achten Sie auf den Summenstrom der verbundenen Geräte. Gemäß CE besteht die Limitierung der Stromtragfähigkeit von Leistungsschienen bei 85 A. |
| |
Schädigung von Personen! Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung für das Einspeisemodul AX5901 ausreichend dimensioniert ist. Die Dimensionierung hängt vom Summennennstrom ab und muss EN 60204-1 entsprechen. Die Anschlussstecker sind für einen Leiterquerschnitt von max. 25 mm2 ausgelegt. Ab einem Summennennstrom von 9 A muss 3-phasig angeschlossen werden. |
| |
Schädigung von Personen! Wenn Sie ohne Einspeisemodul AX5901 und AX-Bridge einen Antriebsverbund herstellen wollen, beachten Sie bitte folgendes: Die Anschlussstecker des Weitspannungseingangs sind für max. 41 A Stromstärke und einem Leiterquerschnitt von max. 6 mm2 ausgelegt. Die Auslegung der Kabel muss gemäß DIN VDE 0298 Teil 4 / 2003-08 und EN 60204-1 vorgenommen werden. Vertauschen Sie auf keinen Fall die Phasen zwischen den Geräten! |
X01: Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz
![]() | UL-Zulassung! Wenn Sie einen AX5000 in einem Wirtschaftsraum betreiben wollen, der eine UL-Zulassung fordert, beachten Sie unbedingt das Kapitel "Produktübersicht-->Richtlinien und Normen -->UL-Zulassung". | |
An den Weitspannungseingang des AX5000 können Spannungssysteme von 1-phasig 100 VAC bis 3-phasig 480 VAC angeschlossen werden. Bei 1-phasigem Anschluss erfolgt der Anschluss der Netzphase auf Klemmstelle L1 und der Anschluss des Neutralleiters auf Klemmstelle L3/N.
| Klemmstelle | Anschluss | Anzugsdrehmoment | |
|---|---|---|---|---|
3-phasig | 1-phasig | |||
| L1 | Phase L1 | Phase L1 |
0,5 - 0,6 Nm |
L2 | Phase L2 | nicht benutzt | ||
L3/ N | Phase L3 | Neutralleiter | ||
PE | Schutzleiter | Schutzleiter | ||
Anschluss an das Standardversorgungsnetz (TT / TN) mit geerdetem Mittelpunkt
1-phasig 100 -10% .- 240 +10% VAC, 50/60 Hz | 3-phasig 100 -10% .- 480 +10% VAC, 50/60 Hz |
|
|
Anschluss an einem IT-Netz (100 - 240 V) ohne Trenntransformator
Hinweis | |
EMV-Gesetz in Europa! In Europa darf der AX5000 auf Grund der elektromagnetischen Emission nur mit einem Trenntransformator an einem IT-Netz betrieben werden. |
Anschluss an weitere Netzformen (100 - 240 V) ohne Trenntransformator
|
|
Anschluss an weitere Netzformen (100 - 480 V) mit Trenntransformator
Hinweis | |
Zerstörung der AX5000! Für asymmetrisch geerdete oder ungeerdete 100.-.480 V Netze ist in jedem Fall der Einsatz eines Trenntransformators erforderlich. |
| |
100 - 480 V Trenntransformator | 240 - 480 V Trenntransformator |
Absicherung
| |
Brandgefahr durch Überlastung der Anschlussleitung!
|
Externe Absicherung, CE-konform
Einphasig:
| AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung *) | 10 AT | 10 AT | 16 AT | 10 AT | 16 AT | 20 AT |
24 V-Einspeisung | 3 AT | |||||
Bremswiderstand | elektronisch | |||||
*) Es sind Netzsicherungen der Betriebsklasse" gG" nach IEC 60269 zu verwenden oder Sicherungsautomaten mit Charakteristik "C".
Dreiphasig:
| AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5112 | AX5118 | AX5125 | AX5140 | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung *) | 6 AT | 6 AT | 10 AT | 20 AT | 35 AT | 35 AT | 50 AT | 10 AT | 10 AT | 20 AT |
24 V-Einspeisung | 3 AT | |||||||||
Brems-widerstand | elektronisch | |||||||||
*) Es sind Netzsicherungen der Betriebsklasse" gG / gL" nach IEC 60269 zu verwenden oder Sicherungsautomaten mit Charakteristik "C".
Interne Absicherung, CE-konform
Schaltkreis | Sicherung |
|---|---|
24 V - Systemspannung | 3,4 AF |
24 V - Peripheriespannung | elektronisch |
Bremswiderstand | elektronisch |
Externe Absicherung, UL-konform
Verwenden Sie für die netzseitige Absicherung nur UL-Sicherungen der Klasse RK5.
Der integrierte Schutz gegen Kurzschluss ersetzt nicht die externe Absicherung des Versorgungsnetzes. Die Absicherung des Versorgungsnetzes muss den Herstellerangaben, den nationalen und Internationalen Vorschriften und Gesetzen entsprechen.
Verwendbar für den Einsatz in Versorgungsnetzen die eine maximale Stromtragfähigkeit von 18000 A bei 480 V liefern können.
Einphasig:
| AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung (max.) *) | 6 A | 12 A | 20 A | 12 A | 20 A | 20 A |
24 V-Einspeisung (max.) | 3 A | |||||
Bremswiderstand | elektronisch | |||||
*) Es sind UL zugelassene Netzsicherungen der Klasse "RK5" zu verwenden.
Dreiphasig:
| AX5101 | AX5103 | AX5106 | AX5112 | AX5201 | AX5203 | AX5206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-Einspeisung (max.) *) | 6 A | 12 A | 20 A | 20 A | 12 A | 20 A | 20 A |
24 V-Einspeisung (max.) | 3 A | ||||||
Bremswiderstand | elektronisch | ||||||
*) Es sind UL zugelassene Netzsicherungen der Klasse "RK5" zu verwenden.
![]() | AX5112! Absicherung durch UL zugelassene Sicherungen der Klasse “RK5” mit einem Nennstrom von 20 A und mind. 480 V. | |
Interne Absicherung, UL-konform
Schaltkreis | Sicherung |
|---|---|
24 V - Systemspannung | 3,4 AF |
24 V - Peripheriespannung | elektronisch |
Bremswiderstand | elektronisch |
Externe Absicherung im Antriebsverbund
Faustformel:
Beispiel: | Summe der Geräte-Nennströme ermitteln, mit dem Korrekturfaktor multiplizieren und auf die nächst grössere Normstufe aufrunden.
1 x AX5103 + 2 x AX5201 + 2 x AX5203 3 A + 6 A + 12 A = 21 x 1.1 = 23,1 A --> gewählt 25 A |
![]() | Spezielle Anforderungen an einen Antriebsverbund Fragen Sie bitte unsere Applikationsabteilung bezüglich der speziellen Anforderungen an einen Antriebsverbund mit UL-Zulassung. | |
Fehlerstromschutzschalter
Servoverstärker mit eingebauten Netzfiltern erzeugen, bedingt durch die Kondensatoren im Filter, einen geringen Ableitstrom (Fehlerstrom). Dieser Fehlerstrom ist für Fehlfunktionen bei Standard-Fehlerstromschutzschalter verantwortlich. Aus diesem Grund müssen sogenannte allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter eingesetzt werden, welche auch Gleichströme berücksichtigen.
X02: DC Link/ Zwischenkreis (AX5101 - AX5125 und AX520x)
Über die Klemme X2 kann entweder eine Zwischenkreiskopplung oder ein externer Bremswiderstand angeschlossen werden.
| Klemmstelle | Anschluss | Anzugsdrehmoment | |
|---|---|---|---|---|
| DC+ | Zwischenkreis + | externer |
|
DC- | Zwischenkreis - | |||
X03: 24 VDC Versorgung
Über den Stecker X3 wird der Servo-Verstärker mit System- und Peripheriespannung versorgt. Die Versorgung ist zweikanalig ausgeführt, um z.B. die Versorgung der Motorhaltebremsen von der Versorgung der Steuerelektronik zu trennen. Werkseitig sind beide Kanäle über eine Brücke verbunden.
| |
Sicherer Betrieb! Bei Anschluss von Motoren mit Haltebremse sind unbedingt die Spannungstoleranzen zu beachten. |
| Klemmstelle | Anschluss | Stromaufnahme | Anzugsdrehmoment |
|---|---|---|---|---|
| Up | 24 VDC ±10% - Peripheriespannung (z.B. separate Bremseinspeisung) | abhängig von den angeschlossenen Verbrauchern (siehe X06 und X14, X24) |
0,5 - 0,6 Nm |
Us | 24 VDC-15% + 20% - Systemversorgungsspannung | -12 A = 0,4 A - 0,8 A | ||
GND | GND |
|
Sicherer Anlagenstopp bei Spannungsausfall
Ein Spannungsausfall kann zu unkontrolliertem Auslauf von Antriebsachsen führen: Linearachsen oder Hubachsen würden ungebremst gegen den Endanschlag fahren. Die 24 VDC-Versorgung des AX5000 ist zweikanalig ausgeführt, damit getrennte Netzteile für Steuerelektronik und Bremsansteuerung verwendet werden können. Dadurch kann die Versorgungsspannung der Steuerelektronik über die USV des Industrie PCs gepuffert werden, bis alle Achsen sicher gestoppt wurden.