WSTIME
ASCII - Kommando | WSTIME |
|
| |
Syntax Senden | WSTIME [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | WSTIME <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 36D0 (hex) | |
DIM | msec | PROFIBUS PNU | 1664 (dec) IND = 0001xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 100 | DPR | 464 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 5.41 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Feedback | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Ausführungszeit der W&S - Funktion |
Beschreibung
WSTIME gibt die Ausführungszeit der W&S - Funktion bei FBTYPE = 7 und 8 an. Die verschiedenen Stromvektoren werden für diese Zeit angelegt. Damit kann die entsprechende Bewegung vergrößert werden. Siehe auch WSAMPL.
Bei der Einstellung "0", wird die Zeit automatisch in Abhängigkeit von GV berechnet.