WSAMPL

ASCII - Kommando

WSAMPL

 

 

Syntax Senden

WSAMPL [Data]

 

Syntax Empfangen

WSAMPL <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

36D1 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1665 (dec) IND = 0001xxxx (bin)

Bereich

0 .. 2^31-1

DPR

465 (dec)

Default

0

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

5.41

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.9

Funktionsgruppe

Feedback

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Minimale Bewegung der W&S Funktion

Beschreibung

Gibt an, welche minimale Bewegung für die W&S - Funktion bei FBTYPE = 7 und 8 benötigt wird. Die Amplitude wird in internen Counts angegeben.

Bei der Einstellung "0", wird die Amplitude automatisch ENCLINES angepasst.