VUNIT
ASCII - Kommando  | VUNIT  | 
  | 
  | |
Syntax Senden  | VUNIT [Data]  | 
  | ||
Syntax Empfangen  | VUNIT <Data>  | Vorhanden in  | 
  | |
Type  | Variable rw  | Setup Software  | Nein  | |
ASCII Format  | Integer32  | CANBus Objektnummer  | 365F (hex)  | |
DIM  | -  | PROFIBUS PNU  | 1951 (dec) IND = 0000xxxx (bin)  | |
Bereich  | 0 .. 8  | DPR  | 351 (dec)  | |
Default  | 0  | 
  | ||
Opmode  | All  | Datentyp Bus/DPR  | Integer32  | |
Verstärker Status  | 
  | Wichtung  | 
  | |
ab Firmware  | 4.00  | 
  | ||
Konfiguration  | Nein  | Revision  | 1.8  | |
Funktionsgruppe  | Velocity Controller  | EEPROM  | Ja  | |
Kurzbeschreibung  | Systemweite Definition der Drehzahl / Geschw.  | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando VUNIT kann die systemweite Drehzahl- und Geschwindigkeiteinheit definiert werden. Diese Einheit gilt für alle Drehzahl-/Geschwindigkeit abhängige Parameter des Drehzahl- und Lagereglers.
- VUNIT = 0 Vorgabe der Drehzahl in UPM / Vorgabe der Geschwindigkeit in µm/sek Diese Einstellung entspricht den Einheiten der Firmware-Versionen älter als 4.00
 - VUNIT = 1 Einheit = UPM
 - VUNIT = 2 Einheit = Rad/Sec
 - VUNIT = 3 Einheit = Grad/Sec
 - VUNIT = 4 Einheit = Counts/250 µsek
 - VUNIT = 5 Einheit = PUNIT/Sec
 - VUNIT = 6 Einheit = PUNIT/Min
 - VUNIT = 7 Einheit = 1000 * PUNIT / Sec
 - VUNIT = 8 Einheit = 1000 * PUNIT / Min
 
Anmerkung:
- Alle drehzahlabhängigen Parameter werden grundsätzlich als 32-Bit Fixpoint Zahlen (3 Nachkommastellen) vorgegeben. Aus diesem Grund kann bei manchen VUNIT-Einstellungen (besonders VUNIT=6), abhängig von der eingestellten Auflösung PGEARI, nicht der gesamte Drehzahlbereich abgedeckt werden. Es ist darauf zu achten, dass jeweils abhängig von der Anwendung eine geeignete Einheit VUNIT verwendet wird.
 - Alle Geschwindigkeit abhängige Parameter werden grundsätzlich als 32-Bit Integer-Zahlen vorgegeben. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, insbesondere bei der Einstellung VUNIT=3, eine Geschwindigkeit mit Nachkommastellen einzugeben. Es ist darauf zu achten, dass jeweils abhängig von der Anwendung eine geeignete Einheit VUNIT verwendet wird.
Umrechnungsfaktoren für die Drehzahleinheiten - VUNIT=1 1 UPM = 1048576*32/(4000*60) =~ 139.8 Counts
 - VUNIT=2 1 Rad/sek = 1048576*32/(4000*2*PI) =~ 1335 Counts
 - VUNIT=3 1 Grad/sek = 1048576*32/(4000*360) =~ 23.3 Counts
 - VUNIT=4 1 Counts/250µs = 32 Counts
 - VUNIT=5 1 PUNIT / sec = PGEARO / (125 * PGEARI)
 - VUNIT=6 1 PUNIT / min = (PGEARO * 60) / (125 * PGEARI)
 - VUNIT=7 1000 PUNIT / sec = PGEARO / (125 * PGEARI * 1000)
 - VUNIT=8 1000 PUNIT / min = (PGEARO * 60) / (125 * PGEARI * 1000)