VREF0
ASCII - Kommando | VREF0 |
|
| |
Syntax Senden | VREF0 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | VREF0 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3698 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2008 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.01 .. 2.0 | DPR | 408 (dec) | |
Default | 0.125 |
| ||
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.78 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Reduzierfaktor Referenzfahrgeschwindigkeit |
Beschreibung
Mit dem Parameter VREF0 kann die Referenzfahrtgeschwindigkeit VREF während der Suche eines externen Nullimpulses reduziert werden.
Bei Verwendung einer Referenzfahrt mit Nullpunktsuche, kann die Quelle des Nullimpulses mit dem Parameter REFMODE festgelegt werden. Bei REFMODE>0 wird der Nullimpuls auf dem vorgewählten Hardware-Eingang erwartet (s. REFMODE).
Da das Einlesen des Nullimpulses mit einer Abtastzeit von 250 µsek erfolgt, ist es oft wünschenswert für die Suchphase eine geringere Referenzfahrtgeschwindigkeit als VREF zu benutzen.
Mit dem Parameter VREF0 kann die Geschwindigkeitreduzierung in % von VREF angegeben werden.
Beispiel 1:
REFMODE=1 Nullimpuls über digitalen Eingang 1
NREF=1 Referenzfahrt auf Referenzschalter mit Nullpunktsuche
VREF=10000 Referenzfahrtgeschwindigkeit 10000 µm/sek
VREF0=0.2 Reduktion der Geschwindigkeit auf 2000 µm/sek
Beim Start der Referenzfahrt fährt der Antrieb mit der Geschwindigkeit 10000 bis zu dem Referenzschalter. Nachdem der Referenzschalter erreicht wurde, wird die Geschwindigkeit auf 20% (2000) reduziert. Der Antrieb fährt mit reduzierter Geschwindigkeit bis ein Nullimpuls am digitalen Eingang 1 (High Pegel) erkannt wird.
Beispiel 2:
REFMODE=2 Nullimpuls über digitalen Eingang 2
NREF=5 Nullposition innerhalb einer Umdrehung
VREF=10000
VREF0=0.2
Da das Kriterium für die Suche des Nullimpulses sofort beim Start der Referenzfahrt erfüllt ist, so wird die Referenzfahrt sofort mit der reduzierten Geschwindigkeit 2000 µm/sek.