MUNIT
ASCII - Kommando | MUNIT |
|
| |
Syntax Senden | MUNIT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MUNIT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3674 (hex) | |
DIM |
| PROFIBUS PNU | 1972 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 372 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.02 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Einheit der drehzahlabhängigen Motorparameter | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando MUNIT kann die Einheit für alle drehzahlabhängigen Motor-Parameter definiert werden. Dazu gehören Parameter MVANGLP und MSPEED.
- MUNIT=0 UPM
- MUNIT=1 als Einheit wird die VUNIT-Einstellung übernommen