MLGQ
ASCII - Kommando | MLGQ |
|
| |
Syntax Senden | MLGQ [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MLGQ <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3598 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1752 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.01 .. 15.0 | DPR | 152 (dec) | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Current Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Absolute Verstärkung des Stromreglers | |||
Beschreibung
MLGQ gibt die absolute Verstärkung des Stromreglers an. Beeinflusst auch MLGC, MLGP und MLGD