MLGP
ASCII - Kommando | MLGP |
|
| |
Syntax Senden | MLGP [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MLGP <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3597 (hex) | |
DIM | ratet to MLGQ | PROFIBUS PNU | 1751 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.1 .. 1.0 | DPR | 151 (dec) | |
Default | 0.4 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Current Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Relative Stromreglerverstärkung bei Spitzenstrom | |||
Beschreibung
Der Stromregler enthält eine adaptive Änderung der Verstärkung in Abhängigkeit des Stromes. Der Parameter MLGP gibt die relative Verstärkung bezogen auf MLGQ bei Spitzenstrom an.
MLGP = 0.6 bedeutet, dass die Verstärkung des Stromreglers bei Spitzenstrom 60% von MLGQ beträgt. Es erfolgt eine lineare Interpolation der Verstärkung von Strom = ICONT auf Strom = IPEAK.