MLGD
ASCII - Kommando | MLGD |
|
| |
Syntax Senden | MLGD [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MLGD <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3596 (hex) | |
DIM | ratet to MLGQ | PROFIBUS PNU | 1750 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.4 .. 1.0 | DPR | 150 (dec) | |
Default | 0.7 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Current Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Relative Stromreglerverstärkung des D-Stromreglers | |||
Beschreibung
Der D-Anteil des Stromregler (feldbildende Komponente). Der Parameter MLGD gibt die relative Verstärkung bezogen auf MLGQ an.
MLGD = 0.6 bedeutet, dass die Verstärkung des D-Stromreglers 60% von MLGQ beträgt.