MLGC
ASCII - Kommando | MLGC |
|
| |
Syntax Senden | MLGC [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MLGC <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3595 (hex) | |
DIM | ratet to MLGQ | PROFIBUS PNU | 1749 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.2 .. 1.0 | DPR | 149 (dec) | |
Default | 0.7 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Current Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Relative Stromreglerverstärkung bei Dauerstrom | |||
Beschreibung
Der Stromregler enthält eine adaptive Änderung der Verstärkung in Abhängigkeit des Stromes. Der Parameter MLGC gibt die relative Verstärkung bezogen auf MLGQ bei Dauerstrom an.
MLGC = 0.8 bedeutet, dass die Verstärkung des Stromreglers bei Dauerstrom 80% von MLGQ beträgt. Es erfolgt eine lineare Interpolation der Verstärkung von Strom = 0 auf Strom = ICONT.