INHCMDX
ASCII - Kommando | INHCMDX |
|
| |
Syntax Senden | INHCMDX [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | INHCMDX <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | - | DPR | Nein | |
Default | ECHO |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.67 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Digital I/O | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Kommando-Buffer für High-Pegel (INxMODE=31,34) | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando INHCMDX kann eine ASCII-Befehlsfolge definiert werden. Diese Befehlsfolge wird immer dann ausgeführt, wenn eine steigende Flanke auf dem, mit der Funktion INxMODE=31,34 konfigurierten Eingang, erkannt wird. Eine Befehlsfolge besteht aus einzelnen ASCII-Kommandos, die mit einem Semicolon (;) getrennt sind. Die maximale Länge dieser Befehlsfolge beträgt 56 Zeichen.
Beispiel:
Wenn eine low/high-Flanke erkannt wird, so wird die Verstärkung des Drehzahlreglers auf 10 und die Nachstellzeit auf 15ms gesetzt.