DUMPDIF
ASCII - Kommando | DUMPDIF |
|
| |
Syntax Senden | DUMPDIF |
| ||
Syntax Empfangen | DUMPDIF <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Multi-line Return Command | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | - | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.49 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Liste von Parametern ungleich Default-Wert | |||
Beschreibung
Das Kommando DUMPDIF liefert eine Liste mit Parametern, deren Einstellungen nicht den Default-Werten entsprechen. Im Gegensatz zu dem DIFVAR-Kommando erfolgte die Ausgabe des DUMPDIF-Kommandos im DUMP gerechten Format, d.h. die Ausgabe des DUMPDIF-Kommandos kann ohne Modifikationen benutzt werden, um einen Verstärker zu parametrieren.
Auch die Reihenfolge der Parameter ist so gewählt, dass die Abhängigkeiten zwischen den Parametern berücksichtigt werden.
Durch Senden von RSTVAR und dann dem gespeicherten DUMPDIF, werden alle Einstellungen übernommen.