RSTVAR
ASCII - Kommando | RSTVAR |
|
| |
Syntax Senden | RSTVAR |
| ||
Syntax Empfangen | RSTVAR | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 35E9 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1833 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 233 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | Disabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Setzen aller Parameter auf Default-Werte | |||
Beschreibung
Das Kommando RSTVAR setzt alle Parameter auf die internen Werkseinstellungen zurück. Die Parameter, die im EEPROM abgespeichert sind, werden davon zunächst nicht betroffen. Erst mit dem Kommando SAVE (abspeichern der Parameter im EEPROM) werden die Default-Einstellungen dauerhaft übernommen.