DIFVAR
ASCII - Kommando | DIFVAR |
|
| |
Syntax Senden | DIFVAR |
| ||
Syntax Empfangen | DIFVAR <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Multi-line Return Command | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 3528 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1640 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 40 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.46 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Parameterunterschiede zu den Default-Einstellungen |
Beschreibung
Das Kommando liefert eine Liste mit Parametern, deren Einstellungen nicht den Defaultwerten entsprechen. Die Liste enthält Einträge in folgender Form:
PARAMETER Wert (Default) PARAMETER = Parametername
- Wert = aktuelle Parametereinstellung
- Default = Defaultwert des Parameters