DUMP
ASCII - Kommando | DUMP |
|
| |
Syntax Senden | DUMP |
| ||
Syntax Empfangen | DUMP <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Multi-line Return Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 352F (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1647 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 47 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Auflistung aller EEPROM-Variablen |
Beschreibung
Das Kommando liefert eine Liste aller im seriellen EEPROM speicherbaren Parameter mit den aktuellen Werten. Alle Parameter, die verstärkerspezifisch sind (z.B. A/D-Offsetwerte) fangen mit einem ";" (Semikolon) an.