AX11xx-3201

AX11xx-3201 1:

Position

Beschriftung

Erklärung

1

IN X04

RJ45-Buchse für die ankommende EtherCAT-Leitung,
weitere Informationen siehe Steckplatz EtherCAT | IN X04, OUT X05

2

OUT X05

RJ45-Buchse für die weiterführende EtherCAT-Leitung,
weitere Informationen siehe Steckplatz EtherCAT | IN X04, OUT X05

3

X06

Anschluss I/O: 12-polige Klemmstelle für digitale Ein-/Ausgangssignale,
weitere Informationen siehe Anschluss I/O | X06

4

X11

Steckplatz OCT Kanal 1:
weitere Informationen siehe Steckplatz OCT | X11

5

X13

Steckplatz Motor Kanal 1,
weitere Informationen siehe Steckplatz Motor | X13

6

X01

Anschluss Netz dreiphasig,
weitere Informationen siehe Anschluss Netz | X01

7

X09

Steckplatz TwinSAFE: sichere Eingänge
weitere Informationen siehe Steckplatz TwinSAFE | X09

8

S1

Taster für interne Zwecke

9

S2

TwinSAFE-Betätigungstaster