Anschlussbeschreibung
Jede Anschlussebene des integrierten Schrittmotors ist mit normierten Steckverbindern mit LEDs zur Information über den Betriebszustand des Anschlusses ausgelegt. Über die LEDs des kompakt integrierten Schrittmotorantriebs ASI8100 erhalten Sie Informationen über den Betriebszustand. Für jeden Betriebszustand gibt es unterschiedliche Leuchtabfolgen.
Am B-Lagerschild des integrierte Schrittmotorantriebs ASI8100 befinden sich drei Anschlussebenen.
Der ASI8100 hat einen M12-Anschluss [1] zur Einspeisung der Versorgungsspannungen.
Der ASI8100 hat zwei schwarze M8-Buchsen [2] für zwei digitale
I/Os mit einer Spannung von 24 V DC.
Der ASI8100 hat zwei grüne M8-Buchsen [3] zum Anschluss der ankommenden und weiterführenden EtherCAT-Signale.
Position | Funktion | Anschlussbezeichnung |
|---|---|---|
1 | Leistungsanschluss | X5 |
2 | I/O-Anschluss | X3; X4 |
3 | EtherCAT-Anschluss | X1/IN; X2/OUT |