Leistungsanschluss X5
An Steckplatz X5 hat der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8100 einen Anschluss (M12-Buchse, 5-polig, L-kodiert) zum Anschluss der Spannungsversorgung. Der ASI8100 benötigt zum Betrieb eine Peripheriespannung UP (Lastspannung) und eine Steuerspannung US.
Signale/Pegel X5 [Einspeisung]
Die Lastspannung UP versorgt den Motor und muss separat zugeführt werden. Falls UP abgeschaltet wird, bleiben die Feldbus-Funktion, die Funktion der Eingänge und die Versorgung der Sensorik erhalten. Die Steuerspannung US versorgt den Feldbus, die Prozessorlogik und die digitalen I/Os. Sie muss separat zugeführt werden.
Kontakt | Funktion | Pegel/Quelle |
|---|---|---|
1 | UP+ | +8…48 V DC |
2 | UP- | GND |
3 | US+ | +24 V DC |
4 | US- | GND |
5 | FE | (intern mit dem Gehäuse verbunden) |
Pinbelegung X5 [Einspeisung]
Kontakt | Funktion | Aderfarbe/ |
|---|---|---|
1 | UP+ | Braun |
2 | UP- | Weiß |
3 | US+ | Blau |
4 | US- | Schwarz |
5 | FE | Grau |
Die Anschlussleitungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Aderfarben gelten für Powerleitung von Beckhoff. Passende Anschlussleitungen siehe Powerleitung.
Anzeige
Status-LED
Der Steckplatz X5 hat eine grüne LED, die mit „Us“ beschriftet ist. Sie signalisiert den Status der Steuerspannung US. Der Steckplatz X5 hat eine grüne LED, die mit „Up“ beschriftet ist. Sie signalisiert den Status der Lastspannung UP.
LED „Us“
Statusanzeige der Steuerspannung
LED | Bedeutung |
|---|---|
aus | Keine Steuerspannung vorhanden |
leuchtet | Steuerspannung vorhanden |
LED „Up“
Statusanzeige der Lastspannung
LED | Bedeutung |
|---|---|
aus | Keine Lastspannung vorhanden |
leuchtet | Lastspannung vorhanden |