Dokumentationshinweise
Zu Ihrer Sicherheit
Produktübersicht
Technische Daten
Verpackung
Lieferumfang
Transport und Lagerung
Mechanische Installation
Allgemein
Motormodule
Motormodule | paralleles Führungsschienensystem
Vorbereitung
Erstes Motormodul montieren | oben
Weitere Motormodule montieren
Abstand zwischen den Stirnseiten der Motormodule | Weitere Motormodule
Position für die Messung des Abstands
Montage
Letztes Motormodul montieren | oben
Erstes Motormodul montieren | unten
Erstes 180°-Kurvensegment montieren
Weitere Module unten montieren
Letztes Motormodul montieren | unten
Zweites 180°-Kurvensegment montieren
Systemtest
Führungsschienen
Führungsschienen | paralleles Führungsschienensystem
Mover
Mover | paralleles Führungsschienensystem
Elektrische Installation
Inbetriebnahme und Betrieb
Wartung und Reinigung
Wartungsarbeiten am Mover
Zubehör
Außerbetriebnahme
XTS Hygienic | Linearer Produkttransport
XTS | Starterkit mit NCT-Funktionalität
XTS | Industrie-PCs für das XTS System
XTS | Soft Drive
TF5850 | TwinCAT 3 XTS