Montage
Nachdem das erste Motormodul korrekt montiert wurde, können alle weiteren Motormodule montiert werden. Die Motormodule müssen der Reihe nach montiert werden. Erst nach der abgeschlossenen Montage eines Motormoduls darf mit der Montage des nächsten Motormoduls begonnen werden.
Hinweis | |
Motormodule mit ausreichendem Druck montieren. Montieren Sie die Motormodule mit dem erforderlichen Anpressdruck, damit die Dichtung komprimiert wird und die zulässigen Toleranzen eingehalten werden. Bei zu geringem Anpressdruck wird die Dichtung nicht ausreichend komprimiert. Flüssigkeit kann in die Motormodule eindringen und diese beschädigen. |
Hinweis | |
Korrekte Dichtung verwenden Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Motormoduls enthaltene Dichtung oder eine Dichtung aus dem entsprechenden Zubehör Motormodul-Verbinderkarten [+]. Bei Verwendung einer ungeeigneten Dichtung können Staub und Flüssigkeiten in das Motormodul eindringen und es beschädigen. |
- ►Motormodul [1] mit den Passstiften [2] in den Langlöchern des Maschinenbetts [3] positionieren
- ►Motormodul mit etwas Druck an das bereits montierte Motormodul [4] schieben
- ►Darauf achten, dass die Verbinderkarte einrastet
- ►Schrauben [1] mit Unterlegscheiben [2] handfest in das Motormodul [3] eindrehen
- ►Abstand zwischen den Stirnseiten [1] des bereits montierten Motormoduls [2] und dem angereihten Motormodul [3] mit einem Messschieber kontrollieren
Der Abstand muss der Streckenlänge des bereits montierten Motormoduls entsprechen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Abstand zwischen den Stirnseiten der Motormodule | Weitere Motormodule.
Wenn der Abstand nicht korrekt ist, muss die Position vorsichtig mit einem Schonhammer korrigiert werden.
- ►Motormodul vorsichtig ausrichten
- ►Wenn das Motormodul korrekt ausgerichtet ist:
- ►Schrauben [1] festdrehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment |
|---|---|
Schrauben M5 x 20 | 6 Nm |
- ►Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in das Motormodul [3] einsetzen und festdrehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment |
|---|---|
Schrauben M5 x 20 | 6 Nm |
- ►Weitere Motormodule auf die gleiche Weise montieren