Abstand zwischen den Stirnseiten der Motormodule | Weitere Motormodule
![]() | Abstand ergibt sich aus der Streckenlänge des Motormoduls Ein bereits montiertes Motormodul gibt durch seine Streckenlänge immer den Abstand zum angereihten Motormodul vor. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Streckenlänge der Motormodule | Übersicht. |
Der Abstand A von der Stirnseite des angereihten Motormoduls [1] zur Stirnseite des bereits montierten Motormoduls [2] muss der Streckenlänge des zuvor montierten Motormoduls entsprechen.
Motormodul | Abstand A | Streckenlänge |
|---|---|---|
AT200x-0250 | 250 mm | 250 mm |
AT210x-0250 | 250 mm | 250 mm |
AT220x-0500 | 500 mm | 500 mm |
