Streckenlänge der Motormodule | Übersicht

Streckenlänge der Motormodule | Übersicht 1:

Die standardisierten Längen von 250 mm oder 500 mm der Motormodule ermöglichen fein skalierbare Systemlängen. Motormodule in den Längen 233 mm und 249 mm erweitern das Spektrum der individuellen Bahnverläufe.