Industrie-PC

Feldbuskomponenten

Antriebstechnik


Servoverstärker



AX8000 | Multiachs-Servosystem



AX5000 | Digital Kompakt Servoverstärker




Systemhandbuch Hardware 2





Vorwort





Zu Ihrer Sicherheit





Richtlinien und Normen





Handhabung





Produktübersicht





Technische Beschreibung





Mechanische Installation





Elektrische Installation






Anschluss mehrerer Servoverstärker zu einem Antriebsverbund






Anschlussbeispiel AX5101 - AX5112 und AX520x






Anschlussbeispiel AX5118 - AX5125 und AX5140






Anschlussbeispiel AX5160 - AX5172






Anschlussbeispiel AX5190 - AX5191






Anschlussbeispiel AX5192 - AX5193






Spannungsversorgung (1,5 A…40 A Geräte)






Spannungsversorgung (60 A…170 A Geräte)







X01: Leistungsanschluss an das Versorgungsnetz







Externe Absicherung der Einzelgeräte, CE-konform







Externe Absicherung der Einzelgeräte, UL-konform







X02: DC Link/ Zwischenkreis







X03: 24 V DC Versorgung







Sicherer Anlagenstopp bei Spannungsausfall






Ableitströme






EtherCAT






Digitale I/Os






Feedback






Motoren






Externer Bremswiderstand






Max. Leitungslängen nach EN 61800-3 für Servoverstärker AX5101 – AX5140






Max. Leitungslängen nach EN 61800-3 für Servoverstärker AX5160 - AX5193





Erweiterte Systemeigenschaften





Projektierung





Zubehör





Anhang





Support und Service




Startup (1,5 A...40 A)




Startup (60 A...170 A)




Funktionsbeschreibung




IDN-Description



AX1000 | Economy-Servoverstärker


Frequenzumrichter


Dezentrale Antriebssysteme


Rotatorische Servomotoren


Translatorische Servomotoren


Planetengetriebe


XTS | Linearer Produkttransport


XPlanar | Planarmotorantriebssystem


Kompakte Antriebstechnik


Zubehör


Software


Archiv

TwinCAT 3

TwinCAT 2

MX-System

Branchenlösungen

Allgemeine Produktinformationen

Suche

News

Home