Externe Absicherung der Einzelgeräte, CE-konform
| |
Brandgefahr durch Kurzschluss! Die empfohlenen Sicherungen dienen dem Leitungsschutz. Die Servoverstärker sind mit einem integrierten Selbstschutz ausgestattet. |
Absicherung | AX5160 | AX5172 | AX5190 | AX5191 | AX5192 | AX5193 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC Einspeisung (max.)* | 80 A | 100 A | 125 A | 160 A | 200 A | 224 A |
24 V DC Einspeisung (max.) | 4 AT | 10 AT | ||||
Bremswiderstand | elektronisch | |||||
*) Es sind Netzsicherungen der Betriebsklasse “gG” oder Sicherungsautomaten mit Charakteristik “C” zu verwenden.
