Überblick
Installation
Konfiguration
Einstellungen
Regeln
Übersicht und Beschreibung (Regeln)
SA0001 - SA0020
SA0001: Unerreichbarer Code
SA0002: Leere Objekte
SA0003: Leere Anweisungen
SA0004: Mehrfacher Schreibzugriff auf Ausgang
SA0005: Ungültige Adressen und Datentypen
SA0006: Schreibzugriff aus mehreren Tasks
SA0007: Adressoperator auf Konstanten
SA0008: Unterbereichstypen prüfen
SA0009: Nicht verwendete Rückgabewerte
SA0010: Arrays mit nur einer Komponente
SA0011: Nutzlose Deklarationen mit nur einer einzigen Komponente
SA0012: Variablen, die als Konstanten deklariert werden könnten
SA0013: Deklarationen mit gleichem Variablennamen
SA0014: Zuweisungen auf Instanzen
SA0015: Zugriff auf globale Daten über FB_init
SA0016: Lücken in Strukturen
SA0017: Nicht-reguläre Zuweisungen auf Pointer-Variable
SA0018: Unübliche Bitzugriffe
SA0019: Implizite Pointer-Konvertierungen
SA0020: Möglicherweise Zuweisung eines abgeschnittenen Werts an REAL-Variable
SA0021 - SA0040
SA0041 - SA0060
SA0061 - SA0080
SA0081 - SA0120
SA0121 - SA0160
SA0161 - SA0181
Namenskonventionen
Metriken
Unzulässige Symbole
Befehle
Ausgabe von Meldungen
Pragmas und Attribute
Konstantenpropagation
Automation Interface Unterstützung
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
TE5910 | TC3 Motion Designer - Kurzinbetriebnahme