Dokumentationshinweise




Zu Ihrer Sicherheit




Produktübersicht





NCT-Elektronik





Typenschild





Typenschlüssel





Produktmerkmale





Komponenten






Motormodule






Motormodule für parallele Führungsschienen







Gerade, ohne Einspeisung







Gerade, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung







Gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung







22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung







22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung







-22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung







-22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleizungen zur Einspeisung







45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung







45°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung







180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung







Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, ohne Speisung







Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, mit Steckverbinder zur Einspeisung







Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung







Gerade, EcoLine, mit Steckverbinder zur Einspeisung






Führungsschienen






Mover






NCT-Elektronik





Spezielle Geometrien





Track Management





NCT | No Cable Technology





Motormodul EcoLine





Motormodul mit Schmierkanal





Bestimmungsgemäße Verwendung




Technische Daten




Verpackung




Lieferumfang




Transport und Lagerung




Mechanische Installation




Elektrische Installation




Inbetriebnahme und Betrieb




Wartung und Reinigung




Wartungsarbeiten am Mover




Zubehör




Außerbetriebnahme



XTS Hygienic | Linearer Produkttransport



XTS | Starterkit mit NCT-Funktionalität



XTS | Industrie-PCs für das XTS System



XTS | Soft Drive



TF5850 | TwinCAT 3 XTS