Spezielle Geometrien

Durch die zusätzliche Verwendung der Motormodule mit einer Länge von 233 mm und 249 mm haben Sie die Möglichkeit, mit dem XTS System spezielle Geometrien zu realisieren. Sie können Systeme mit bewegten Abschnitten oder in Form eines L, U, O oder Z aufbauen, indem Sie Kurvensegmente mit unterschiedlichen Radien und gerade Motormodule mit unterschiedlichen Längen miteinander kombinieren. Auf diese Weise können Sie den Fahrweg der Mover flexibler an die vorhandene Anlage anpassen.

Für Applikationen mit bewegten Abschnitten oder Fragen zu anderen möglichen Anordnungen kontaktieren Sie den für Ihre Region zuständigen Produktspezialisten oder den Beckhoff Support:

Spezielle Geometrien 1:

support@beckhoff.com

Die folgenden Abbildungen zeigen mögliche Anordnungen der 233 mm langen Motormodule. Die Positionen der 233 mm langen Motormodule sind jeweils rot markiert.