Dokumentationshinweise




Zu Ihrer Sicherheit




Produktübersicht




Technische Daten




Verpackung




Lieferumfang




Transport und Lagerung




Mechanische Installation





Vorbereitung





Module montieren





Systemtest





Führungsschienen auf den Modulen montieren





Mover montieren






Aufgleishilfe [+]






Moverausrichtung






Mindestabstand zwischen Movern







Magnetischer Mindestabstand







Mechanischer Mindestabstand







Mindestabstand bestimmen







Magnetplattenset 4-polig







Magnetplattenset 5-polig







Magnetplattenset 7-polig







Magnetplattenset 10-polig






Mover, Länge 50 mm






Mover, Länge 70 mm






Mover, Länge 55 mm und 70 mm, mit angefederten Rollen






Mover von Drittherstellern




Elektrische Installation




Inbetriebnahme und Betrieb




Wartung und Reinigung




Wartungsarbeiten am Mover




Zubehör




Außerbetriebnahme



XTS Hygienic | Linearer Produkttransport



XTS | Starterkit mit NCT-Funktionalität



XTS | Industrie-PCs für das XTS System



XTS | Soft Drive



TF5850 | TwinCAT 3 XTS