Dokumentationshinweise




Zu Ihrer Sicherheit




Produktübersicht




Technische Daten




Verpackung




Lieferumfang




Transport und Lagerung




Mechanische Installation





Allgemein





Motormodule






Vorbereitung







Motormodule








Gerade








Gerade, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung








Gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung








Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, ohne Einspeisung








Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, mit Steckverbinder zur Einspeisung








Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung








Gerade, EcoLine, mit Steckverbinder zur Einspeisung








Gerade, mit Schmierkanal








180°-Kurvensegmente








Letztes Motormodul eines Einspeisestrangs






Erstes Motormodul montieren | oben






Weitere Motormodule montieren | oben






Letztes Motormodul montieren | oben






Letztes Motormodul mit Schmierkanal montieren | oben






Erstes Motormodul montieren | unten






Erstes 180°-Kurvensegment montieren






Weitere Motormodule montieren | unten






Weitere Motormodule an Motormodul mit Schmierkanal montieren | unten






Letztes Motormodul montieren | unten






Zweites 180°-Kurvensegment montieren





Motormodule | paralleles Führungsschienensystem





Systemtest





Führungsschienen





Führungsschienen | paralleles Führungsschienensystem





Mover





Mover | paralleles Führungsschienensystem




Elektrische Installation




Inbetriebnahme und Betrieb




Wartung und Reinigung




Wartungsarbeiten am Mover




Zubehör




Außerbetriebnahme



XTS Hygienic | Linearer Produkttransport



XTS | Starterkit mit NCT-Funktionalität



XTS | Industrie-PCs für das XTS System



XTS | Soft Drive



TF5850 | TwinCAT 3 XTS