180°-Kurvensegmente
![]() | Montage Beispiel Für das Montagebeispiel eines einfachen symmetrischen Systems mit 180°-Kurvensegmenten müssen zwei Kurvensegmente auf die gleiche Weise vorbereitet werden. |
- ►Kurze Passstifte [1] und langen Passstift [2] in das Motormodul einsetzen
Hinweis | |
Korrekte Dichtung verwenden Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang des Motormoduls enthaltene Dichtung oder eine Dichtung aus dem entsprechenden Zubehör Motormodul-Verbinderkarten [+], um ein Eindringen von Staub und Flüssigkeiten in das Motormodul zu vermeiden. |
- ►Dichtung [1] einsetzen
- ►Darauf achten, dass die breite Seite der Dichtung in das Motormodul eingesetzt wird
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Dichtung.
Verbinderkarte
Hinweis | |
Verbinderkarte korrekt einsetzen Die Verbinderkarte passt nur in einer Position in das Motormodul. Die Verbinderkarte muss sich leicht in das Motormodul einsetzen lassen. Verwenden Sie kein Werkzeug, um die Verbinderkarte in das Motormodul einzusetzen. Wenn Sie die Verbinderkarte falsch in das Motormodul einsetzen oder Sie eine falsche Verbinderkarte in das Motormodul einsetzen, können die Kontakte an der Verbinderkarte oder die Kontakte im Motormodul beschädigt werden. |
Hinweis | |
Korrekte Verbinderkarte verwenden Durch die Umstellung der Produktion wird die lange Verbinderkarte ZX2000-0100 nach und nach durch die kurze Verbinderkarte ZX2000-0200 ersetzt. Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltene Verbinderkarte oder eine Verbinderkarte aus den entsprechenden Zubehör Motormodul-Verbinderkarten [+]. Wenn Sie sich unsicher sind, welche Verbinderkarte in das Motormodul eingesetzt werden muss, setzen Sie die Verbinderkarte vorsichtig ein. Achten Sie darauf, dass die Verbinderkarte nicht komplett in das Motormodul eingesetzt werden darf. |
Lange Verbinderkarte
Die Ausstanzung [1] muss sich an der oberen, äußeren Kante der Verbinderkarte befinden. Die Verbinderkarte muss bis zur Markierung [2] in das Motormodul eingesetzt werden. Der Schriftzug insert this side first [3] muss an der Position der Dichtung in das Motormodul eingesetzt werden. Der Schriftzug Beckhoff muss sich auf der Seite des Typenschilds befinden.
Kurze Verbinderkarte
Die Ausstanzung [1] muss sich an der oberen, äußeren Kante der Verbinderkarte befinden. Der Schriftzug XTS-Connector muss sich auf der Seite des Typenschilds befinden.
- ►Korrekte Verbinderkarte [1] an der Position der Dichtung [2] einsetzen
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Verbinderkarte.
Schrauben
- ►Schrauben [1] mit Unterlegscheiben [2] maximal 4 mm in das Kurvensegment eindrehen
