Position der Dichtung

Position der Dichtung 1:

Beispielhafte Darstellung an einem geraden Modul

Die Abbildung zeigt die Position der Dichtung beispielhaft an einem Modul AT2000-0250. Die Position der Dichtung ist bei allen Modulen identisch.

Die Dichtungen müssen mit der korrekten Seite am Modul eingesetzt werden, damit sich die Module korrekt montieren lassen und die Dichtigkeit und Genauigkeit erreicht werden kann.

Position der Dichtung 2:

Die Dichtung läuft zu einer Seite zusammen. Die schmalere Seite [1] der Dichtung muss zur Außenseite des Moduls zeigen. Die flache Seite [2] der Dichtung muss in die Nut des Moduls gesteckt werden.

Position der Dichtung 3:

Die Dichtung [1] muss mit der breiten Seite in das Modul [2] eingesetzt werden, damit bei der Montage der Module der korrekte Abstand zwischen den Modulen erreicht werden kann.

Wenn die Dichtung [3] mit der schmalen Seite in das Modul [4] eingesetzt wird, kann der korrekte Abstand zwischen den Modulen nicht erreicht werden. Der Luftspalt zwischen den Modulen wird dadurch zu groß und die Dichtigkeit ist nicht gegeben. Ein zu großer Abstand zwischen den Modulen verringert die Genauigkeit bei der Positionierung der Mover.