Industrie-PC

Feldbuskomponenten

Antriebstechnik


Servoverstärker


Frequenzumrichter


Dezentrale Antriebssysteme


Rotatorische Servomotoren


Translatorische Servomotoren


Planetengetriebe


XTS | Linearer Produkttransport



XTS | Linearer Produkttransport




Dokumentationshinweise




Zu Ihrer Sicherheit




Produktübersicht




Technische Daten





Definition





Angaben für Betrieb und Umgebung





Elektrische Daten und Systemeigenschaften





Mechanische Daten





Maßzeichnungen






Motormodule







Gerade, ohne Einspeisung







Gerade, mit Schmierkanal







Gerade, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung







Gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung







22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung







22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung







-22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung







-22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung







45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung







45°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung







180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung







Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, ohne Einspeisung







Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, mit Steckverbinder zur Einspeisung







Gerade, EcoLine, ohne Einspeisung







Gerade, EcoLine, mit Steckverbinder zur Einspeisung






Führungsschienen






Mover






NCT-Elektronik






Magnetplattensets [+]




Verpackung




Lieferumfang




Transport und Lagerung




Mechanische Installation




Elektrische Installation




Inbetriebnahme und Betrieb




Wartung und Reinigung




Wartungsarbeiten am Mover




Zubehör




Außerbetriebnahme



XTS Hygienic | Linearer Produkttransport



XTS | Starterkit mit NCT-Funktionalität



XTS | Industrie-PCs für das XTS System



XTS | Soft Drive



TF5850 | TwinCAT 3 XTS


XPlanar | Planarmotorantriebssystem


Kompakte Antriebstechnik


Zubehör


Software


Archiv

TwinCAT 3

TwinCAT 2

MX-System

Branchenlösungen

Allgemeine Produktinformationen

Suche

News

Home