Montage

Montage 1:

Beispielhafte Darstellung

Die Montage des ersten Motormoduls mit Einspeisung wird beispielhaft an einem Motormodul AT2002-0250 dargestellt. Die Vorgehensweise ist bei allen Motormodulen identisch, lediglich die Position und Anzahl der verwendeten Schrauben weicht bei den Motormodulen AT2202-0500 ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Befestigungspunkte Motormodule.

Montage 2:
►Motormodul [1] mit den Passstiften [2] in den Langlöchern [3] des Maschinenbetts positionieren
►Darauf achten, dass die Einspeisung [4] in der Aussparung [5] am Maschinenbett positioniert wird
Montage 3:
►Schrauben [1] mit Unterlegschieben [2] handfest in das Motormodul [3] eindrehen
►Darauf achten, dass das Motormodul in den Langlöchern minimal verschiebbar ist
Montage 4:
►Abstand zwischen der Stirnseite des Motormoduls [1] und der Stirnseite des Maschinenbetts [2] mit einem Tiefenmikrometer [3] überprüfen

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Abstand zwischen Stirnseiten von Motormodul und Maschinenbett

Wenn der Abstand des Motormoduls nicht korrekt ist, muss die Position vorsichtig mit einem Schonhammer korrigiert werden.

►Motormodul vorsichtig ausrichten
Montage 5:

Wenn das Motormodul korrekt ausgerichtet ist:

►Schrauben [1] festdrehen
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment

Schrauben M5 x 20

6 Nm

Montage 6:
►Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in das Motormodul [3] einsetzen und festdrehen
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment

Schrauben M5 x 20

6 Nm

Montage 7:

Referenzposition

Das erste Motormodul ist korrekt positioniert und dient als Referenz für die Montage aller weiteren Motormodule.