Abstand zwischen Stirnseiten von Motormodul und Maschinenbett

Abstand zwischen Stirnseiten von Motormodul und Maschinenbett 1:

Abstand bei einem System mit zwei 180°‑Kurvensegmenten

Der Abstand zwischen den Stirnseiten von Motormodul und Maschinenbett muss bei einem einfachen symmetrischen System mit zwei 180°‑Kurvensegmenten AT2050-0500 eingehalten werden.

Abstand zwischen Stirnseiten von Motormodul und Maschinenbett 2:

Der Abstand von der Stirnseite des ersten Motormoduls [1] zur Stirnseite des Maschinenbetts [2] muss  mm betragen.

Hinweis

Begrenzte Anzahl an Drehzyklen

Der Steckverbinder eines Motormoduls mit Einspeisung darf maximal zehn Mal um 180° gedreht werden, um ihn in eine sichere Rastposition zu bringen.

Wenn Sie den Steckverbinder mehr als zehn Mal drehen, können die Kabel im Inneren und der Rastmechanismus des Steckverbinders beschädigt werden und der Steckverbinder nicht mehr in eine sichere Rastposition gebracht werden.

Abstand zwischen Stirnseiten von Motormodul und Maschinenbett 3:

Der Steckverbinder eines Motormoduls mit Einspeisung darf maximal zehn Mal um 180° gedreht werden.