Rollentausch am AT9014-x070-x550 und AT8300-1x00-0100
Zur Wartung der Mover AT9014‑x070‑x550 und AT8300-1x00-0100 stehen entsprechende Rollensätze zur Verfügung. Im Rollensatz sind alle benötigten Bauteile für den Austausch vorhanden.
![]() | Einmaliger Rollentausch Um eine hohe Verfügbarkeit der Anlage zu gewährleisten, dürfen bei diesem Mover die Rollen nur einmal nach 30.000 km getauscht werden. Nach weiteren 30.000 km müssen der Grundkörper und die Rollen ausgetauscht werden. Das bisher montierte Magnetplattenset kann weiterverwendet werden. |
Zum Austausch des Grundkörpers mit den Rollen nach 60.000 km steht folgendes Zubehör zur Verfügung:
- ZX9014-0170
Wenn das Magnetplattenset des bisherigen Movers wiederverwendet werden soll, muss das Magnetplattenset am bisherigen Mover demontiert und am neuen Grundkörper montiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Magnetplatten tauschen.
![]() | ESD-Bürstentausch Die ESD-Bürste des Movers muss nach der Demontage der Rollen getauscht werden. |
![]() | Erforderliche Demontage der NCT-Elektronik Wenn an den Movern eine NCT-Elektronik montiert ist, muss die NCT-Elektronik für den Rollentausch demontiert werden. |