Lieferumfang
Zum Austausch der Führungsrollen am AT9014-x070-x550 und AT8300-1x00-0100 benötigen Sie einen Rollensatz mit der Artikelnummer ZX9014-0070.
![]() | Fehlende oder beschädigte Teile überprüfen Überprüfen Sie Ihre Lieferung auf Vollständigkeit. Sollten Teile fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, kontaktieren Sie unverzüglich den Transporteur, Hersteller oder unseren Service: |
service@beckhoff.com |
Die Führungsrollen sind im Rollensatz ZX9014-0070 nicht fertig konfektioniert und müssen vor der Montage entsprechend der folgenden Grafik ihrer farblichen Zuordnung und Position nach sortiert werden:
Position | Bezeichnung | Stückzahl |
|---|---|---|
1 | Passschulterschraube M4 x 20 | 4 |
2 | Zylindrische Rolle1) 22 mm | 4 |
3 | Passscheiben 4 x 8 x 1 A2 DIN‑988 | 4 |
4 | Mutter M4 A2 DIN-6923 | 4 |
5 | Verschlussstopfen | 8 |
6 | Lagerbolzen D5 x 23 | 2 |
7 | Gewindestift M3 x 6 | 2 |
8 | Zylindrische Rolle1) 25 mm | 2 |
9 | ESD-Bürste | 1 |