Standard IEC 60870-5-101 Datentypen
Type | Dez | Hex | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ASDU_TYPEUNDEF | 0 | 0x00 | Wird nicht verwendet |
1 | 0x01 | Einzelmeldung | |
2 | 0x02 | Einzelmeldung mit einem Zeitstempel | |
3 | 0x03 | Doppelmeldung | |
4 | 0x04 | Doppelmeldung mit einem Zeitstempel | |
5 | 0x05 | Stufenstellungsmeldung | |
6 | 0x06 | Stufenstellungsmeldung mit einem Zeitstempel | |
7 | 0x07 | Bitmuster von 32 bit | |
8 | 0x08 | Bitmuster von 32 bit mit einem Zeitstempel | |
9 | 0x09 | Messwert, normierter Wert | |
10 | 0x0A | Messwert, normierter Wert mit einem Zeitstempel | |
11 | 0x0B | Messwert, skalierter Wert | |
12 | 0x0C | Messwert, skalierter Wert mit einem Zeitstempel | |
13 | 0x0D | Messwert, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit | |
14 | 0x0E | Messwert, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit und einem Zeitstempel | |
15 | 0x0F | Zählwerte | |
16 | 0x10 | Zählwerte mit einem Zeitstempel | |
17 | 0x11 | Schutzereignis mit einem Zeitstempel | |
18 | 0x12 | Gepackte Anregungen des Schutzes mit einem Zeitstempel | |
19 | 0x13 | Gepackte Auslösungen des Schutzes mit einem Zeitstempel | |
20 | 0x14 | Gepackte Einzelmeldungen mit Zustandsanzeige | |
21 | 0x15 | Messwert, normierter Wert ohne Qualitätskennung | |
ASDU_TYPE_22..29 | 22..29 | 0x16..0x1D | Reserviert (Standardbereich) |
30 | 0x1E | Einzelmeldung mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
31 | 0x1F | Doppelmeldung mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
32 | 0x20 | Stufenstellungsmeldung mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
33 | 0x21 | Bitmuster von 32 bit mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
34 | 0x22 | Messwert, normierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
35 | 0x23 | Messwert, skalierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
36 | 0x24 | Messwert, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit und einem Zeitstempel CP56Time2a | |
37 | 0x25 | Zählwerte mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
38 | 0x26 | Schutzereignis mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
39 | 0x27 | Gepackte Anregungen des Schutzes mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
40 | 0x28 | Gepackte Auslösungen des Schutzes mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
ASDU_TYPE_41..44 | 41..44 | 0x29..0x2C | Reserviert (Standardbereich) |
45 | 0x2D | Einzelbefehl | |
46 | 0x2E | Doppelbefehl | |
47 | 0x2F | Stufenstellbefehl | |
48 | 0x30 | Sollwert-Stellbefehl, normierter Wert | |
49 | 0x31 | Sollwert-Stellbefehl, skalierter Wert | |
50 | 0x32 | Sollwert-Stellbefehl, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit | |
51 | 0x33 | Bitmusterbefehl von 32 bit | |
ASDU_TYPE_52..57 | 52..57 | 0x34..0x39 | Reserviert (Standardbereich) |
58 | 0x3A | Einzelbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
59 | 0x3B | Doppelbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
60 | 0x3C | Stufenstellbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
61 | 0x3D | Sollwert-Stellbefehl, normierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
62 | 0x3E | Sollwert-Stellbefehl, skalierter Wert mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
63 | 0x3F | Sollwert-Stellbefehl, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit und einem Zeitstempel CP56Time2a | |
64 | 0x40 | Bitmusterbefehl von 32 bit mit einem Zeitstempel CP56Time2a | |
ASDU_TYPE_65..69 | 65..69 | 0x41..0x45 | Reserviert (Standardbereich) |
70 | 0x46 | Initialisierungsende | |
ASDU_TYPE_71..99 | 71..99 | 0x47..0x63 | Reserviert (Standardbereich) |
100 | 0x64 | (General-, Stations-) Abfragebefehl | |
101 | 0x65 | Zähler-Abfragebefehl | |
102 | 0x66 | Abfragebefehl | |
103 | 0x67 | Uhrzeit-Synchronisationsbefehl | |
104 | 0x68 | Prüfbefehl | |
105 | 0x69 | Prozess-Rücksetzbefehl | |
C_CD_NA_1 | 106 | 0x6A | Befehl zur Telegrammlaufzeit-Erfassung |
C_TS_TA_1 | 107 | 0x6B | Prüfbefehl mit einem Zeitstempel CP56Time2a |
ASDU_TYPE_108..109 | 108..109 | 0x6C..0x6D | Reserviert (Standardbereich) |
110 | 0x6E | Parameter für Messwerte, normierter Wert | |
111 | 0x6F | Parameter für Messwerte, skalierter Wert | |
112 | 0x70 | Parameter für Messwerte, Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit | |
113 | 0x71 | Parameter für Aktivierung | |
ASDU_TYPE_114..119 | 114..119 | 0x72..0x77 | Reserviert (Standardbereich) |
F_FR_NA_1 | 120 | 0x78 | File ready |
F_SR_NA_1 | 121 | 0x79 | Section ready |
F_SC_NA_1 | 122 | 0x7A | Call directory, select file, call file, call section |
F_LS_NA_1 | 123 | 0x7B | Last section, last segment |
F_FA_NA_1 | 124 | 0x7C | ACK file, ACK section |
F_SG_NA_1 | 125 | 0x7D | Segment |
F_DR_TA_1 | 126 | 0x7E | Verzeichniss |
ASDU_TYPE_127..255 | 127..255 | 0x7F..0xFF | Reserviert (benutzerdefinierter Bereich) |